传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUR/B-1L-R-ES - 1401339

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR,黑色,端自由出线,与 B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 10 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1401339
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 240 (C-2-2017)
GTIN 4046356924580
每件重量(不包含包裝) 311.400 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋