总线系统T型连接器 - SAC-5P-MINT/2XMIN DN - 1401029

总线系统T型连接器,DeviceNet™,5-芯,插头 直头 7/8"-16UNF,与 孔式 直头 7/8"-16UNF 和 孔式 直头 7/8"-16UNF,平行分配器

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1401029
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 424 (C-4-2015)
GTIN 4046356542616
每件重量(不包含包裝) 98.700 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋