总线电缆 - SAC-5P-M12MS/1,0-920/M12FSSHNC - 1400904

总线电缆,CANopen®,DeviceNet™,5-芯,PUR 无卤素,紫色 RAL 4001,屏蔽,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 1 m,屏蔽未连接到螺圈

价格:

總覽

技術資料

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1400904
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356513517
每件重量(不包含包裝) 89.800 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋