FO尾缆 - FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400690

预制光缆,紧套光缆,多模玻璃光纤50/125 µm,OM2,插头:SC duplex/SC-RJ,防护等级:IP20,安装在行线槽或控制柜内,长度:2 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 多模插接电缆,室内敷设
  • 适用于连接分配器系统和终端设备
  • 所有组件均满足UL 94,V0
  • 2.8 mm单元件,由无卤素的阻燃材料制成
  • 在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
  • 卓越的机械和光学属性
  • 满足光学和机械工业标准
  • 采用UPC抛光的连接器,可达到最佳的衰减值
  • 单个测试报告的插入损耗 ≤ 0.3 dB,根据IEC 61300-3-4进行测量
  • 单个测试报告的回波损耗 ≥ 35 dB,根据IEC 61300-3-6进行测量
  • 综合性测试,根据IEC 61753-122-2和IEC 61753-1类别 C
  • 温度波动测试符合IEC 61300-2-1标准
  • 振动测试符合IEC 61300-2-1标准
  • 电缆连接的拉伸强度符合IEC 61300-2-5

關鍵商業資料

Orderkey 1400690
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 416 (C-2-2017)
GTIN 4046356734974
每件重量(不包含包裝) 57.000 g
海關稅則號 85447000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋