传感器/执行器电缆 - SAC-4P-10,0-500/M12FS-2L 0,15 - 1400499

如图所示,但是电缆颜色为灰色

传感器/执行器电缆,4-芯,PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,与 2个LED,电缆长度: 10 m

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1400499
包裝單位 1 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356498685
每件重量(不包含包裝) 399.900 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋