传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/ 2,0-170/A-1L-S - 1400337

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12,A编码,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 1 m

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1400337
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356489317
每件重量(不包含包裝) 150.680 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋