冷压头 - AI-TWIN 2X 4 -12 OG - 1213204

冷压头, 套管长度: 12 mm, 长度: 23 mm, 颜色: 橙色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 可提供不同型号的TWIN套管用于特殊应用场合
  • TWIN套管可以很实用的将两根导线压接在一个套管内
  • 这些特殊的套管可以方便地做出链式桥接件

關鍵商業資料

Orderkey 1213204
包裝單位 100 件
最低訂購數量 100 件
目錄頁面 頁 486 (C-3-2017)
GTIN 4055626280844
每件重量(不包含包裝) 0.492 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋