压线钳 - CRIMPFOX-CX 4,52-M - 1212713

压线钳,紧凑型,用于同轴连接器,1.69 mm,3.25 mm,4.52 mm,三处压接模口,可解锁的压力锁紧装置,水平进线,六角型压接

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 压线钳,用于处理同轴插拔式连接器
  • 可解除锁定的压力锁定装置
  • 水平导线进线口
标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1212713
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857628
每件重量(不包含包裝) 623.300 g
海關稅則號 82032000
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋