工具/自动装置配件 - CF 1000 HAS 10-2,5 - 1212682

用于CF 1000-1.5剥线和压线机(至序列号160591)的附件,用于0.5 mm² ... 2.5 mm²套管及10 mm套管长度的套管止动件

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1212682
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356679640
每件重量(不包含包裝) 3.900 g
海關稅則號 84799070
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋