电缆扎带工具 - UNIFOX-CT M 7,9 - 1212610

电缆捆扎条钳,用于宽度最大为 7.9Mm 的钢制电缆捆扎条,材料的厚度最大为 0.3 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 符合人体力学的工具,一个步骤即可压接并切割电缆扎带
  • 在把手区域的标尺上显示可自由调节的张力
  • 当达到一定的张力后,剩余部分会被自动齐平地切断

關鍵商業資料

Orderkey 1212610
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 398 (C-3-2017)
GTIN 4046356639460
每件重量(不包含包裝) 606.600 g
海關稅則號 82032000
原產國家 TW (台灣)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋