螺丝刀 - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

螺丝刀,一字型 (激光打印),尺寸: 1.2 X 6.5 x 150 mm, 2件式夹具, 带防滑手柄

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
  • 螺钉头内刀片的接触表面大

關鍵商業資料

Orderkey 1212553
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 443 (C-3-2017)
GTIN 4046356589888
每件重量(不包含包裝) 108.470 g
海關稅則號 82054000
原產國家 CZ (捷克共和國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋