转换工具 - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

转换工具套件,适用于CF 1000-10,用于符合DIN 46228-4: 1990-09标准要求的绝缘套管,截面积:4 mm²,剥线长度:10 - 12 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1212458
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 519 (C-3-2017)
GTIN 4046356526906
每件重量(不包含包裝) 1,734.800 g
海關稅則號 84798100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋