备用钳口 - CF 500/DIE RCT 10-2 - 1212246

用于压接的机械 CF 500, 用于管子接线头 4 ... 10 mm², 4 mm²: Outer Ø 5 mm, Inner Ø 3 mm, 6 mm²: Outer Ø 6.5 mm, Inner Ø 3.8 mm, 10 mm²: Outer Ø 6 mm, Inner Ø 4.5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1212246
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 511 (C-3-2017)
GTIN 4046356450041
每件重量(不包含包裝) 65.200 g
海關稅則號 84799070
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋