备用钳口 - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

用于压接的机械 CF 500,适用引脚直径为 2.5 和 4.0mm的车削插针 (CK 2.5 ... CK 4.0) 0.14 ... 4 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1212237
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 511 (C-3-2017)
GTIN 4046356449816
每件重量(不包含包裝) 67.700 g
海關稅則號 84799070
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋