DIN导轨,有孔 - NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM - 1210006

图示为同类产品

DIN导轨,有孔,标准配置,厚度: 35 mm,高度: 15 mm,类似EN 60715: 2001,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,长度: 2000 mm,孔尺寸:5.2 mm x 18 mm,颜色: 银色

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1210006
包裝單位 5 件
目錄頁面 頁 576 (C-3-2017)
GTIN 4017918937560
每件重量(不包含包裝) 1,260.000 g
海關稅則號 72166190
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋