冷压头 - AI 0,75- 8 GY-GB - 1208979

图示产品型号为AI 0,75-8 GY

冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 由于绝缘卡套的直径增加,这个类型的套管特定与AWG电缆一同使用
  • 这些套管可以加强压接导线的绝缘性能

關鍵商業資料

Orderkey 1208979
包裝單位 500 件
最低訂購數量 500 件
目錄頁面 頁 484 (C-3-2017)
GTIN 4046356130394
每件重量(不包含包裝) 0.090 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋