导轨适配器 - USA 10/4,6 - 1202713

导轨适配器, 用于M5螺钉, 长度: 42.6 mm, 厚度: 10 mm, 高度: 19 mm, 颜色: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用适配器用于固定电气或电子开关设备
  • 可以用原件或DIN导轨进行全绝缘的安装

關鍵商業資料

Orderkey 1202713
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 589 (C-3-2017)
GTIN 4017918018009
每件重量(不包含包裝) 2.968 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋