工具 - VDE-ISS 8 - 1201947

六角扳手, 完全绝缘,安全工具符合EN 60900,长度: 200 mm,手柄宽度: 110 mm,用于使用10 mm 内六角固定螺钉的端子

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • VDE绝缘内六角扳手,带双层绝缘层,加倍安全

關鍵商業資料

Orderkey 1201947
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 264 (C-1-2017)
GTIN 4017918017637
每件重量(不包含包裝) 227.700 g
海關稅則號 82054000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋