快速标记条 - ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 1052808

图示产品型号为ZB 6:UNBEDRUCKT

快速标记条,接头,白色,标识,横向打印: 2 - 20、22 - 40等直至82 - 100的偶数,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 6.2 mm,标记区域大小: 6.15 x 10.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1052808
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 126 (C-3-2017)
每件重量(不包含包裝) 1.330 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋