快速标记条 - ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - 1051867

图示为该产品的各种类型

快速标记条, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号, 安装类型: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标记范围: 10.5 x 5.15 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1051867
包裝單位 1 件
GTIN 4017918255701
每件重量(不包含包裝) 13.400 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋