固定式连接器 - SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 2 - 1034522

PCB连接器, 额定电流 (Ex): 23 A, 额定电压 (Ex): 176 V, 针距: 5 mm, 位数: 4, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色。 PCB端子符合2017年5月版的“PROFINET规范”的要求

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 符合2017年5月版的“PROFINET规范”的要求
  • 满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801
  • 满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1034522
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626539744
每件重量(不包含包裝) 6.130 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋