接口模块 - UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT - 1029566

用于Honeywell C300模块的16通道模块。控制器通过37位D-SUB接口的控制系统控制该模块。 现场可实现弹簧接线位的刀闸分断(1+, 1-,...16+,16-)。模块宽度:254 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1029566
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626531601
每件重量(不包含包裝) 309.540 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋