总线电缆 - SAC-6P-MS/ 0,5-970/FR SCO - 1029513

总线电缆,VARAN,6-芯,SANTOPRENE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 0.5 m

价格:

總覽

技術資料

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1029513
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626530468
每件重量(不包含包裝) 22.220 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋