网络电缆 - NBC-MRD/ 1,0-93K/FSD SCO - 1026097

无可用图片

网络电缆,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC/PVC,红色RAL 3020,屏蔽,插头 弯头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: D,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: D,电缆长度: 1 m

价格:

總覽

技術資料

關鍵商業資料

Orderkey 1026097
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626519319
每件重量(不包含包裝) 105.300 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋