触摸面板 - TPE150BGX/A01090029 S00131 - 1025960

类似外型

触摸面板 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(GFG)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 色 , Intel® Atom E3815 1.46 GHz,  4x USB 主设备 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: 开放式平台. (总线系统: 不带)

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1025960
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626518930
每件重量(不包含包裝) 3,400.000 g
海關稅則號 84714100
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋