PLH 16/ 6-10 MC BD:N-L3 - 1025431

无可用图片

PCB连接器, 针距: 10 mm, 位数: 6, 接线方式: Push-lock式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 多色

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1025431
包裝單位 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626517612
每件重量(不包含包裝) 43.133 g
海關稅則號 85369010
原產國家 SK (斯洛伐克)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋