网络电缆 - NBC-M 8MS/ 0,5-93C/M 8MS - 1021243

网络电缆,Ethernet (100 Mbps),PROFINET (100 Mbps),EtherCAT® (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M8 / IP67,与 插头 直头 M8,电缆长度: 0.5 m

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1021243
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626513713
每件重量(不包含包裝) 53.610 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋