元件端子 - PTTB 2,5-DIO/O-U BK - 1020774

图示产品为灰色

元件端子, 集成1N4007二极管, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 45.8 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
  • 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
  • 除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接

關鍵商業資料

Orderkey 1020774
包裝單位 50 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626510859
每件重量(不包含包裝) 13.150 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋