MKDSN 2,5/ 2 HT BK PIN21 KPR32 - 1018863

无可用图片

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1018863
包裝單位 150 件
最低訂購數量 150 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626504834
每件重量(不包含包裝) 6.484 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋