DFMC 1,5/ 2-ST-3,5 BDWH IN/OUT - 1014853

图示为10位型号,带20个触点

插拔式连接器, 位数: 2, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1014853
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626495613
每件重量(不包含包裝) 2.480 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋