磁性标签 - PMM (EX50)R SR - 1014316

磁性标签,盘卷,银色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,安装方式: 磁性附着,标记区域大小: 15000 x 50 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 磁性标签,未打印
  • 成卷供货的磁性标签是一种灵活的个性化标记解决方案,可用于例如仓库标识。
  • 黏胶强度极高
  • 柔软的磁带也可粘贴在半径为12 mm的圆形物体上
  • 磁带上有聚酯薄膜

關鍵商業資料

Orderkey 1014316
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 386 (C-3-2017)
GTIN 4046356786201
每件重量(不包含包裝) 1,515.200 g
海關稅則號 39207380
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋