有害物质标签 - PML-GHS106 (25X25) - 1014280

有害物质标签,标签纸,红色/白色,标识: 有毒,安装方式: 黏合剂,直径: 0 mm,标记区域大小: 25 x 25 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 自黏式有害物质标签,已彩色预打印,带符号
  • 标识符合GHS国际标准的要求
  • 耐高温
  • 黏胶强度极高
  • 适用于室内和室外应用

關鍵商業資料

Orderkey 1014280
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 352 (C-5-2015)
GTIN 4046356786973
每件重量(不包含包裝) 6.000 g
海關稅則號 39199080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋