禁止标志 - PML-P108 (D100) - 1014206

禁止标志, 标签纸, 红色/白色, 标识: 禁止用水灭火, 安装方式: 黏合剂, 直径: 100 mm, 标记区域大小: d:100 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 自黏式禁令标志,已预打印,带符号
  • 适用于室内和室外应用
  • 禁令标志符合ISO 7010国际标准的要求

關鍵商業資料

Orderkey 1014206
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 331 (C-5-2015)
GTIN 4046356785013
每件重量(不包含包裝) 19.250 g
海關稅則號 39199080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋