强制性标志 - PML-M101 (D50) - 1014137

强制性标志, 标签纸, 蓝色/白色, 标识: 通用强制性操作符号, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标识区域大小: d:50 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 自黏式强制性标志,已预打印,带符号
  • 适用于室内和室外应用
  • 强制性标志符合ISO 7010国际标准的要求
  • 极为柔软的增塑PVC标签,非常适合用于不平整的表面

關鍵商業資料

Orderkey 1014137
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 336 (C-5-2015)
GTIN 4046356783828
每件重量(不包含包裝) 5.780 g
海關稅則號 39199080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋