导线标记条支架 - PATG 9/15 - 1013106

导线标记条支架, 透明, 未标记, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 35 - 45 mm, 标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 相应的UC‑WMT ...、US‑WMT ...、UCT-WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
  • PATG套环是一种封闭式标记条支架
  • 导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
  • 可以对直径为0.6 ... 50 mm的导线进行标记

關鍵商業資料

Orderkey 1013106
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
目錄頁面 頁 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918013523
每件重量(不包含包裝) 2.000 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋