AC充电电缆 - EV-T2G3C-3AC32A-6,5M6,0ESBK01 - 1012948

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 6.5 m, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

AC充电电缆,带车辆充电插头及自由出线端,用于通过2型车辆插口以交流电(AC)为电动汽车(EV)快速充电,用于安装在电动汽车充电站上(EVSE)

為何購買此產品

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
  • 根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2的选定测试进行了测试
  • 持续的水密性,防止电缆渗水

關鍵商業資料

Orderkey 1012948
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626488998
每件重量(不包含包裝) 3,849.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋