电源线 - SAC-4P-MST/ 1,5-PUR/FRT SCO - 1011321

电源线,4-芯,PUR 无卤素,插头 直头 M12 SPEEDCON,T编码,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,T编码,电缆长度: 1.5 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:DC插拔式连接器,最大可适用于12 A和63 V DC
  • 通过专门的T编码可避免安装错误
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1011321
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626483986
每件重量(不包含包裝) 204.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋