电源线 - SAC-4P-M12MRT/ 2,5-PUR/M12FRT - 1011312

电源线,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M12,T编码,与 孔式 弯头 M12,T编码,电缆长度: 2.5 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:DC插拔式连接器,最大可适用于12 A和63 V DC
  • 通过专门的T编码可避免安装错误
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

關鍵商業資料

Orderkey 1011312
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626485720
每件重量(不包含包裝) 323.430 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋