印刷电路板连接器 - MC 1,5/ 4-GF-3,5 P14 THRR44 - 1011129

图为10位连接器

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1011129
包裝單位 330 件
最低訂購數量 330 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626486000
每件重量(不包含包裝) 2.417 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋