标记端子的标记卡 - SBS 6:FORTL.ZAHLEN - 1007028

标记端子的标记卡,卡,白色,标识,横向打印: 前1 - 10、后11 - 20,或者前21 - 30、后31 - 40等等,安装方式: 卡接到高型标记槽,卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 6 mm,标记区域大小: 6 x 6.1 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1007028
包裝單位 10 件
每件重量(不包含包裝) 4.750 g
海關稅則號 39207380
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋