传感器/执行器电缆 - SAC-12P-MS/ 0,5-PVC/FS SCO - 1003440

无可用图片

价格:

總覽

技術資料

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 节省空间 - 采用高位插拔式连接器
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1003440
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626476339
每件重量(不包含包裝) 64.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋