插芯标签 - EMT (50X18,8)R GY - 1003223

插芯标签, 用于标记西门子ET 200SP HA控制器, 盘卷, 灰色, 未标记, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标识区域大小: 50 x 18.8 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 插芯标签,用于西门子 ET 200SP HA 控制器
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • 精确的打印质量
  • 标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT标识
  • 用于标记其它厂家控制器和模块的EMT...插入式标记条有不同的尺寸

關鍵商業資料

Orderkey 1003223
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626471136
每件重量(不包含包裝) 22.220 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋