固定式连接器 - SPTAF 1/ 3-5,0-IL BK - 1002141

图为10位穿墙式连接器

PCB连接器, 针距: 5 mm, 位数: 3, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1002141
包裝單位 125 件
最低訂購數量 125 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626469065
每件重量(不包含包裝) 1.855 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋