孔式连接器 - V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044

M23孔式,19芯,弯头,可自由配置,焊接,适用电缆外径10 mm ... 14 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1000044
包裝單位 1 件
Sales key 02 -
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 128 (PC-2009)
GTIN 4017918399870
每件重量(不包含包裝) 154.200 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋