热磁设备断路器 - TMC 3 F1 122 8,0A - 0915234

该图为TMC 1 F1 100 1A型号产品

热磁设备断路器, 位数: 3, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, 标称工作电流: 8 A, 额定电压: 250 V, 宽度: 37.5 mm, 保险丝类型: 自动设备, 安装类型: DIN导轨: 35 mm, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0915234
包裝單位 2 件
Sales key 04 -
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009915
每件重量(不包含包裝) 189.590 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋