保险丝插芯 - S 35 A/380 V - 0913087

保险丝插芯, 标称工作电流: 35 A, 长度: 36 mm, 直径: 15 mm, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0913087
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008185
每件重量(不包含包裝) 13.420 g
海關稅則號 85361050
原產國家 HU (匈牙利)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋