电子设备断路器 - ECP-E2-8A - 0900838

电子设备断路器, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 厚度: 12.5 mm, 保险丝类型: 电子, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 具有限流功能
  • 正常负载回路运行稳定
  • 开关电源的输出电压稳定
  • 对于过载以及短路情况,响应速度要快于开关电源
  • 应用 - 开关式电源的所有方面
  • 此外,ECP-E2可以通过触点12做远程控制,比如:通过一个PLC

關鍵商業資料

Orderkey 0900838
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106962
每件重量(不包含包裝) 44.800 g
海關稅則號 85363030
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋