电子设备断路器 - ECP-E 3A - 0900317

电子设备断路器, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 宽度: 12.5 mm, 保险丝类型: 电子, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 配合TMCP SOCKET M基座使用
  • 设计宽度仅12.5 mm
  • 运行或错误状态可以通过多色LED灯显示,同时通过12接口进行遥信指示

關鍵商業資料

Orderkey 0900317
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103985
每件重量(不包含包裝) 42.560 g
海關稅則號 85363030
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋