接线盒 - C S6 A 550X740X210 - 0899111

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 550 mm x 740 mm x 210 mm, 锁紧类型: 门,带可替换的合页, 供货范围- ATD: 门铰链,带四分之一转锁, 安装板, 双位编码, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 高品质不锈钢外壳的创新型产品类别,作为各接线盒的基座
  • 接线盒已装备完毕,可缩短组装和认证时间
  • 外壳四侧可装法兰板,包括密封保护
  • 按照标准规格,采用螺纹、钻孔和矩形切割方式调整外壳

關鍵商業資料

Orderkey 0899111
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 530 (C-3-2017)
GTIN 4046356928731
每件重量(不包含包裝) 26.320 kg
海關稅則號 94032080

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋