直通式接线端子 - PVB10 - 0870120

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 30 A, 接线方式: 滑插连接技术, 连接量: 20, 位数: 1, 横截面:0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 宽度: 66.6 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0870120
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 500 (C-1-2017)
GTIN 4017918254902
每件重量(不包含包裝) 94.510 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋